ZHCAD93B December 2020 – June 2025 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
ping 是通过 RX 引脚从 MCU 发送到基底器件的特定高-低-高信号。ping 在基底器件上使用,因为只有基底器件连接到可访问 UART RX 的主机。该器件会检测 ping 的低电平脉冲持续时间,从而区分不同的 ping。共有 4 种不同的 ping,如图 8-3 所示。
图 8-3 通信 ping