ZHCACR5G May 2023 – August 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1105-Q1 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1218 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3215 , MSPM0H3215-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1116-Q1 , MSPM0L1117 , MSPM0L1117-Q1 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0 系列支持使用三个 IDE 进行开发。建议将 CCS 作为首选选项,因为这是 TI 的 IDE,可与 MSPM0 兼容。表 3-4 列出并比较了三种不同类型的 IDE。
| IDE | CCS | IAR | Keil | |
|---|---|---|---|---|
| 许可 | 免费 | 付费 | 付费 | |
| 编译器 | TI Arm Clang GCC | IAR C/C++ Compiler™ for Arm | Arm 编译器版本 6 | |
| 磁盘大小 | 4.60G(ccs2001) | 6.33G (Arm 8.50.4) | 2.5G (µVision V5.37.0) | |
| XDS110 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| J-Link | 支持 | 支持 | 支持 | |
| EnergyTrace | 支持 | 否 | 否 | |
| MISRA-C | 否 | 支持 | 否 | |
| 安全性 | 否 | 支持 | 否 | |
| ULINKplus | 否 | 否 | 支持 | |
| 功能安全 | 否 | 支持 | 支持 | |
以下链接提供了不同 IDE 的相关指南。本节中的所有内容均摘自这些指南,尤其适合新手。