ZHCACG9A june 2018 – march 2023 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
图 2-11 显示了测量四个四线 RTD 的电路拓扑。为进行四次测量,IDAC1 在测量时会分别流到每个 RTD 的引线 1。模拟输入连接到每个 RTD 的引线 2 和 3。所有 RTD 都通过引线 4 连接在一起,以便 IDAC1 电流分流至一个公共基准电阻器。
测量电路需要:
多路复用器隔离每次 RTD 测量。首先,IDAC1 流到 AIN0,进行 AIN1 和 AIN2 之间的 RTD1 测量。除了每个模拟引脚的少量输入漏电流之外,与 RTD2、RTD3 和 RTD4 的连接应该对 RTD1 测量没有影响。
测量 RTD1 后,IDAC1 流到 AIN3,进行 AIN4 和 AIN5 之间的 RTD2 测量。接着 IDAC1 将流到 AIN6 以测量 RTD3,再流到 AIN9 以测量 RTD4。每次 RTD 测量都需要使用三个引脚。一个引脚提供 IDAC 电流进行激励,而另外两个引脚是用于测量 RTD 的模拟输入。请注意,该拓扑与节 2.6中的四线 RTD 设计所示的拓扑类似,不同之处在于,IDAC 电流引出至每个 RTD 的引线 1 连接,与测量引线分开。
由于 IDAC1 流到不同的 RTD 会不稳定,因此进行不同通道的测量可能需要一些延迟。即使 IDAC 发生瞬时变化,电流也会从 AIN0 流到 AIN3、AIN6 和 AIN9。这就要求通过 ADC 前端的输入 RC 滤波器使 RTD 电压稳定。对于大多数器件,必须通过 SPI 主器件对其进行编程。对于某些器件,可以使用内置可编程延迟来插入一个较短的时间周期,从而实现输入稳定。