ZHCACG9A june 2018 – march 2023 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
铂 RTD 电阻和温度之间的关系通过 Callendar-Van Dusen (CVD) 方程进行描述。方程式 1 表示 PT100 RTD 在低于 0°C 温度下的电阻,方程式 2 表示 PT100 RTD 在高于 0°C 温度下的电阻。
Callendar-Van Dusen 公式中的系数由 IEC-60751 标准定义。R0 是 RTD 在 0°C 时的电阻。对于 PT100 RTD,R0 为 100Ω。对于 IEC 60751 标准 PT100 RTD,系数为:
PT100 RTD 从 –200°C 至 850°C 的电阻变化如图 1-1 所示。
图 1-1 PT100 RTD 从 –200°C 至 850°C 的电阻虽然 RTD 电阻在小温度范围内的变化具有相当高的线性度,但对图 1-1 所示的曲线进行终点拟合时,便产生非线性度(如图 1-2 所示)。
图 1-2 PT100 RTD 从 –200°C 至 850°C 的非线性度结果显示非线性度大于 16Ω,这样,即使在小温度范围内也难以实现线性近似。如果温度高于 0°C,可通过求解方程式 2 的二次方程来确定温度。如果温度低于 0°C,可能难以计算方程式 1 的三阶多项式。使用简单的微控制器确定温度可能在计算上比较困难,通常使用查找表来确定温度。
较新的校准标准在分段的温度范围内使用更高阶的多项式来提高计算精度,但 Callendar-Van Dusen 方程仍是常用的转换标准。