ZHCACG9A june 2018 – march 2023 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
如前所述,IDAC 电流匹配非常重要。IDAC 电流失配对引线补偿的影响很小,因为额外误差很小。但是,IDAC 电流失配会导致 RTD 测量中出现增益误差。例如,如果 IDAC2 比 IDAC1 大 1%,则基准将比预期大 0.5%,从而导致 0.5% 的增益误差:
这种由 IDAC 电流源失配导致的增益误差可通过进行 IDAC 电流斩波来消除:即在交换 IDAC 电流后进行测量,再对两次测量结果求平均值。从原始配置开始,输入电压和基准电压如下所示。方程式 34 表示第一次测量值,而方程式 35 表示基准电压值。
如果交换了 IDAC,使 IDAC2 由 AIN0 提供,IDAC1 由 AIN3 提供,则基准电压保持不变。但是,第二次测量值现在变为:
对第一次和第二次输入测量结果求平均值,可得出:
得到的 ADC 测量结果为:
求平均值时,(IIDAC1 + IIDAC2) 项抵消;如果引线电阻相等,它们也可以抵消:
通过求平均值,ADC 输出代码不再依赖于 IDAC 电流匹配,从而实现更精确的测量。
要进行 IDAC 电流斩波,请设置寄存器值: