ZHCACG9A june 2018 – march 2023 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
图 2-9 显示了测量四个两线 RTD 的电路拓扑。为进行四次测量,IDAC1 在每次测量时会分别流到每个 RTD。在负输入端,所有 RTD 都连接在一起,以便 IDAC1 电流分流至一个公共基准电阻器。
测量电路需要:
多路复用器隔离每次 RTD 测量。首先,IDAC1 流到 AIN0,进行 AIN1 和 AIN2 之间的 RTD1 测量。除了每个模拟引脚的少量输入漏电流之外,与 RTD2、RTD3 和 RTD4 的连接应该对 RTD1 测量没有影响。
测量 RTD1 后,IDAC1 流到 AIN3,进行 AIN4 和 AIN5 之间的 RTD2 测量。接着 IDAC1 将流到 AIN6 以测量 RTD3,再流到 AIN9 以测量 RTD4。每次 RTD 测量都需要使用三个引脚。一个引脚提供 IDAC 电流进行激励,而另外两个引脚是用于测量 RTD 的模拟输入。该设计与节 2.1前面所述的两线 RTD 设计相同。
由于 IDAC1 流到不同的 RTD 会不稳定,因此进行不同通道的测量可能需要一些延迟。即使 IDAC 发生瞬时变化,电流也会从 AIN0 流到 AIN3、AIN6 和 AIN9。这就要求通过 ADC 前端的输入 RC 滤波器使 RTD 电压稳定。对于大多数器件,必须从 SPI 主器件对这个额外延迟进行编程。对于某些器件,可以使用内置可编程延迟来插入一个较短的时间周期,从而实现输入稳定。