ZHCACG9A june 2018 – march 2023 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
设计 RTD 测量系统需要平衡多个不同的设计目标和电路注意事项。选择元件和激励幅值后,设计人员必须验证该设计是否在 ADC 的工作范围内,包括基准电压幅度、PGA 输入范围以及任何激励电流源的顺从电压。本节为设置工作参数以使用精密 ADC 设计 RTD 测量系统提供了基本指南。RTD 测量电路将先进行图 1-4 所示的基本比例式测量。
后面几节介绍了用于测量不同 RTD 接线配置的不同电路拓扑。推而广之,此处的计算可应用于稍后显示的不同拓扑。