ZHCACG9A june   2018  – march 2023 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263

 

  1.   RTD 测量基本指南
  2. 1RTD 概述
    1. 1.1 Callendar-Van Dusen 方程
    2. 1.2 RTD 容差标准
    3. 1.3 RTD 接线配置
    4. 1.4 比例式测量
      1. 1.4.1 引线电阻抵消
      2. 1.4.2 IDAC 电流斩波
    5. 1.5 设计注意事项
      1. 1.5.1 确定 RTD 的工作范围
      2. 1.5.2 设置激励电流源并考虑 RTD 自发热
      3. 1.5.3 设置基准电压和 PGA 增益
      4. 1.5.4 验证设计是否符合器件工作范围
      5. 1.5.5 设计迭代
  3. 2RTD 测量电路
    1. 2.1  采用低侧基准的两线 RTD 测量
      1. 2.1.1 原理图
      2. 2.1.2 优缺点
      3. 2.1.3 设计说明
      4. 2.1.4 测量转换
      5. 2.1.5 通用的寄存器设置
    2. 2.2  采用高侧基准的两线 RTD 测量
      1. 2.2.1 原理图
      2. 2.2.2 优缺点
      3. 2.2.3 设计说明
      4. 2.2.4 测量转换
      5. 2.2.5 通用的寄存器设置
    3. 2.3  三线 RTD 测量,低侧基准
      1. 2.3.1 原理图
      2. 2.3.2 优缺点
      3. 2.3.3 设计说明
      4. 2.3.4 测量转换
      5. 2.3.5 通用的寄存器设置
      6. 2.3.6 进行 IDAC 电流斩波以实现匹配
    4. 2.4  三线 RTD 测量,低侧基准,一个 IDAC 电流源
      1. 2.4.1 原理图
      2. 2.4.2 优缺点
      3. 2.4.3 设计说明
      4. 2.4.4 测量转换
      5. 2.4.5 配置寄存器设置
    5. 2.5  三线 RTD 测量,高侧基准
      1. 2.5.1 原理图
      2. 2.5.2 优缺点
      3. 2.5.3 设计说明
      4. 2.5.4 测量转换
      5. 2.5.5 配置寄存器设置
    6. 2.6  四线 RTD 测量,低侧基准
      1. 2.6.1 原理图
      2. 2.6.2 优缺点
      3. 2.6.3 设计说明
      4. 2.6.4 测量转换
      5. 2.6.5 配置寄存器设置
    7. 2.7  两个串联两线 RTD 测量,低侧基准
      1. 2.7.1 原理图
      2. 2.7.2 优缺点
      3. 2.7.3 设计说明
      4. 2.7.4 测量转换
      5. 2.7.5 配置寄存器设置
    8. 2.8  两个串联四线 RTD 测量
      1. 2.8.1 原理图
      2. 2.8.2 优缺点
      3. 2.8.3 设计说明
      4. 2.8.4 测量转换
      5. 2.8.5 配置测量设置
    9. 2.9  测量多个两线 RTD
      1. 2.9.1 原理图
      2. 2.9.2 优缺点
      3. 2.9.3 设计说明
      4. 2.9.4 测量转换
      5. 2.9.5 配置寄存器设置
    10. 2.10 测量多个三线 RTD
      1. 2.10.1 原理图
      2. 2.10.2 优缺点
      3. 2.10.3 设计说明
      4. 2.10.4 测量转换
      5. 2.10.5 配置寄存器设置
    11. 2.11 同时测量多个四线 RTD
      1. 2.11.1 原理图
      2. 2.11.2 优缺点
      3. 2.11.3 设计说明
      4. 2.11.4 测量转换
      5. 2.11.5 配置寄存器设置
    12. 2.12 采用低侧基准的通用 RTD 测量接口
      1. 2.12.1 原理图
      2. 2.12.2 优缺点
      3. 2.12.3 设计说明
        1. 2.12.3.1 通用测量接口 - 两线 RTD
        2. 2.12.3.2 通用测量接口 - 三线 RTD
        3. 2.12.3.3 通用测量接口 - 四线 RTD
      4. 2.12.4 测量转换
        1. 2.12.4.1 两线测量
        2. 2.12.4.2 三线测量
        3. 2.12.4.3 四线测量
      5. 2.12.5 配置寄存器设置
    13. 2.13 采用高侧基准的通用 RTD 测量接口
      1. 2.13.1 原理图
      2. 2.13.2 优缺点
      3. 2.13.3 设计说明
        1. 2.13.3.1 通用测量接口,高侧基准 - 两线 RTD
        2. 2.13.3.2 通用测量接口,高侧基准 - 三线 RTD
        3. 2.13.3.3 通用测量接口,高侧基准 - 四线 RTD
      4. 2.13.4 测量转换
        1. 2.13.4.1 两线测量
        2. 2.13.4.2 三线测量
        3. 2.13.4.3 四线测量
      5. 2.13.5 配置寄存器设置
  4. 3总结
  5. 4修订历史记录

设计说明

图 2-10 显示了测量三个三线 RTD 的电路拓扑。对于每个 RTD,IDAC1 用于驱动 RTD 的引线 1,而 IDAC2 用于驱动 RTD 的引线 2,实现引线补偿。所有 RTD 都在引线 3 处连接在一起,以便 IDAC 电流分流至一个公共基准电阻器。

测量电路需要:

  • 用于每次 RTD 测量的两个专用 IDAC 输出引脚以及 AINP 和 AINN 输入
  • 外部基准输入
  • 精密基准电阻

多路复用器隔离每次 RTD 测量。首先,IDAC1 流到 AIN0,IDAC2 流到 AIN3,进行 AIN1 和 AIN2 之间的 RTD1 测量。除了每个模拟引脚的少量输入电流之外,与 RTD2、RTD3 和 RTD4 的连接应该对 RTD1 测量没有影响。

测量 RTD1 后,IDAC1 流到 AIN4,IDAC2 流到 AIN7,进行 AIN5 和 AIN6 之间的 RTD2 测量。最后,IDAC1 流到 AIN8,IDAC2 流到 AIN11,进行 AIN9 和 AIN10 之间的 RTD2 测量。每次 RTD 测量都需要使用四个引脚。两个引脚提供 IDAC 电流用于引线补偿,而另外两个引脚是用于测量 RTD 的模拟输入。该设计与节 2.3前面所述的三线 RTD 测量设计相同。

由于 IDAC1 流到不同的 RTD 会不稳定,因此进行不同通道的测量可能需要一些延迟。即使 IDAC 发生瞬时变化,IDAC 电流也会从 AIN0 和 AIN3 流到 AIN4 和 AIN7 以及 AIN8 和 AIN11。这就要求通过 ADC 前端的输入 RC 滤波器使 RTD 电压稳定。对于大多数器件,必须通过 SPI 主器件对其进行编程。对于某些器件,可以使用内置可编程延迟来插入一个较短的时间周期,从而实现输入稳定。

如节 2.3.6中所述,IDAC 电流的斩波可用于减少与 IDAC 失配相关的误差。