ZHCACG9A june 2018 – march 2023 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
RTD 采用本应用手册中所述的三种不同接线配置。每种接线配置都需要不同的激励和电路拓扑以减少测量误差。图 1-3 中显示了三种不同的接线配置。
图 1-3 两线、三线和四线 RTD在两线配置中,RTD 的两端各连接一根导线。在这种配置中,引线电阻无法与 RTD 电阻隔离,这样就增加了一个无法与 RTD 测量隔离的误差。两线 RTD 产生的 RTD 测量结果精度最低,在精度不太重要或者引线长度较短时使用。两线 RTD 是成本最低的 RTD 配置。
在三线配置中,RTD 的一端连接一根引线,另一端连接两根引线。通过使用不同的电路拓扑和测量,可有效地消除引线电阻效应,减少三线 RTD 测量中的误差。针对引线电阻的补偿假定引线电阻是匹配的。
在四线配置中,RTD 的任一端均连接两根引线。在此配置中,可以用四线电阻测量法测量 RTD 电阻,且精度更高。RTD 激励通过两端上的一根引线驱动,而 RTD 电阻通过两端上的另一根引线测量。在此测量中,检测 RTD 电阻,且引线与传感器激励发生反应未造成误差。四线 RTD 产生的测量结果精度最高,但也是成本最高的 RTD 配置。