ZHCACG9A june 2018 – march 2023 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
如上一节所述,必须匹配两个电流源以抵消 RTD 导线的引线电阻。通过使用多路复用器 (MUX) 在两个输入之间对两个电流源进行交换或斩波,可以更大程度地减少两个电流源中的任何不匹配。在每个配置中进行两次测量并对结果求平均值,可以降低不匹配电流源的影响。
使用图 1-5 中的配置,方程式 6 得出第一次测量结果。图 1-6 交换 IDAC1 和 IDAC2,方程式 9 得出第二次测量结果。
图 1-6 交换 IDAC1 和 IDAC2 以截断测量值为了截断 RTD 测量值,我们对第一次和第二次测量值求平均值。取方程式 6,与方程式 9 相加,然后除以 2 求平均值。此步骤如下所示:
然后组合 (IIDAC1 + IIDAC2) 项:
然后抵消 IIDAC1 + IIDAC2 项,并设置 RLEAD1 = RLEAD2 = RLEAD 得到以下等式:
之后,RLEAD 项也会抵消。
将结果代入方程式 13,IIDAC1 和 IIDAC2 不相等并不重要,重要的是 IIDAC1 和 IIDAC2 在交换后的值相同。如果它们相同,则 (IIDAC1 + IIDAC2) 项抵消。
系统中可能仍有误差。在这里,假设 RLEAD1 和 RLEAD2 相同。如果它们不同,这将成为一个误差。此外,如果测量中存在漏电流(例如,来自 TVS 或其他保护二极管的漏电流),则会导致该误差。