ZHCACG9A june 2018 – march 2023 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
选择 IDAC 电流后,请尽可能使用最大基准电阻,但在设置基准时应考虑几个因素。基准电压必须在最小和最大基准电压范围内才能运行。许多 ADC 的基准电压最小值为 0.5V。有些器件的基准电压最大值为 AVDD – AVSS,其他器件的基准电压最大值可能较低,为 AVDD – AVSS – 1V。有关外部基准输入范围的更多规格,请参阅 ADC 数据表。
基准电压的一个不错选择是使用接近 (AVDD – AVSS)/2 的电压。通常,该基准电压用于设置输入测量的共模电压。PGA 放大可能受其输入范围和输出摆幅的限制。通过将输入共模电压设置为 1/2 Vs,PGA 将具有可能的最大范围。许多精密 ADC 具有可放大小输入信号的 PGA。这些 PGA 通常具有 1V/V 至 128V/V 的增益,系数为 2。
此外,选择一个可尽可能增加 ADC 可用输入范围的基准电阻。例如,用几个数值来说明会帮助理解。首先使用 PT100 进行两线 RTD 比例式测量,其中最大电阻为 400Ω。这是图 1-4 中显示的基本比例式测量设置。
如果选择 IDAC 电流为 1mA,则基准电阻可以选择为 1620Ω。400Ω 测量可设置为 PGA 增益为 4。这将使输入电压为 1.6V,而基准电压设置为 1.62V,从而使 ADC 的输入电压范围最大化,达到正满量程范围的 98.8%。可以选择 1600Ω 的基准电阻来最大化 ADC,但较小增益误差或电阻误差可能会使 400Ω 测量超出工作范围。本示例选择了高于 1600 的下一个最大的 1% 电阻值。
将基准电压设置为 1.62V 的另一个好处是,它将 RTD 测量值设置为接近 1/2 Vs。1.62V 基准电压设置 ADC 负输入的输入电压。使用 1mA 的 IDAC 电流和 400Ω 的 RTD 电阻时,输入电压在最大 RTD 电阻时最高,为 0.4V。这会将 ADC 正输入的输入电压设置为 2.02V。
选择稍大的电阻只会降低测量的分辨率。如果选择的基准电阻为 2400Ω,则基准电压变为 2.4V。与 2.4V 基准电压相比,ADC 输入电压为 1.6V(从 PGA 增益为 4 后的 0.4V 开始),ADC 仅使用正满量程范围的 67%。