ZHCACG9A june 2018 – march 2023 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
确定 RTD 工作范围并选择 IDAC 电流、基准电阻和 PGA 增益后,验证该设计是否仍处于器件的工作范围内。
PGA 的输入范围取决于输入共模电压和 PGA 增益。这对于每个 ADC 可能有所不同。确定每个输入电压运行的最小和最大输入电压以及共模电压。通过将输入共模电压设置为接近 1/2 Vs,输入电压应处于 PGA 工作范围内。但请务必通过所选 ADC 数据表中给出的公式验证这一点。有关 PGA 及其输入范围限制的说明,请参阅 ADC 数据表。
此外,计算 IDAC 电流源输出端的电压。当输出电压上升至接近电源电压时,随着电流源的输出阻抗降低,IDAC 电流将失去顺从性。必要时,根据驱动 RTD 电阻、基准电阻和偏置电阻的 IDAC 电流来计算电压。如果该电压过于接近正电源,则电流可能会降低。请注意,此顺从电压将因器件而异,并可能因输出电流大小而异。同样,根据所选 ADC 数据表中的 IDAC 电流源规格验证顺从电压也很重要。