ZHCABZ7D October 2015 – May 2026 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS
EMC 测试:
确保连接器地和地面接地之间存在接地隔离路径 (R//C)
确保变压器遵循数据表规格
变压器上无短接的中心抽头
仔细检查变压器中心抽头上的电容器
移除 MDI 线路上的 ESD 二极管以进行合规性测试
检查 Rbias 值并确保该值处于 1% 范围内
遵循节 2.1中的原理图检查清单建议
begin
008A 010F
00C0 0000
00B3 000C
0100 1027
001F 4000
end
这些寄存器可对 PHY 内部的滤波器进行调优,从而进一步优化和滤除高频噪声并提高信噪比。