ZHCABZ7D October 2015 – May 2026 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS
媒体独立接口 (MII) 是一个同步 4 位宽半字节数据接口,用于将 PHY 连接到 MAC。MII 操作仅适用于 DP83867 的 PAP 型号。
MII 信号具体汇总如下:
| 功能 | 引脚 |
|---|---|
数据信号 | TX_D[3:0] |
RX_D[3:0] | |
发送和接收信号 | TX_EN |
RX_DV | |
误差信号 | RX_ER |
图 2-12 MII 信令| 规格 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单元 |
|---|---|---|---|---|
TX_CLK 高电平/低电平时间 | 16 | 20 | 24 | ns |
TX_D[3:0],、TX_EN 设置为 TX_CLK | 10 | ns | ||
TX_D[3:0],来自 TX_CLK 的 、TX_EN 保持 | 0 | ns | ||
RX_CLK 高电平/低电平时间 | 16 | 20 | 24 | ns |
RX_D[3:0]、RX_ER、RX_DV 相对于 RX_CLK 上升的延迟时间 | 10 | 30 | ns |