ZHCABZ7D October   2015  – May 2026 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83867 应用概述
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电压检查
      2. 2.2.2 探测 RESET_N 信号
      3. 2.2.3 探测 RBIAS
      4. 2.2.4 探测 XI 时钟
      5. 2.2.5 在初始化期间探测搭接引脚
      6. 2.2.6 探测串行管理接口(MDC、MDIO)
        1. 2.2.6.1 读取并检查寄存器值
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 检查链路质量
        1. 2.3.3.1 提高短电缆链路裕度
        2. 2.3.3.2 提高通道间链路裕度
      4. 2.3.4 PMA 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 GMII 检查
      3. 2.4.3 RGMII 检查
      4. 2.4.4 SGMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  6. 3应用特定调试
    1. 3.1 在 100Mbps 全双工强制模式下建立链路
    2. 3.2 1Gbps 通信中的链路建立不稳定问题调试
    3. 3.3 DP83867PHY 和 DP83867PHY 无法以 1Gbps 建立链路
    4. 3.4 EMC 调试
    5. 3.5 低 IPG 链路中的数据包错误
    6. 3.6 10Base-Te TP_IDL 故障
    7. 3.7 拉长 RGMII 上升/下降时间
  7. 4工具和参考
    1. 4.1 扩展寄存器访问
  8. 5结论
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

结论

本应用手册提供了评估新应用和确认预期功能的建议流程。这些分步建议将有助于简化 DP83867 设计的电路板启动和初始评估。