ZHCABZ7D October   2015  – May 2026 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83867 应用概述
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电压检查
      2. 2.2.2 探测 RESET_N 信号
      3. 2.2.3 探测 RBIAS
      4. 2.2.4 探测 XI 时钟
      5. 2.2.5 在初始化期间探测搭接引脚
      6. 2.2.6 探测串行管理接口(MDC、MDIO)
        1. 2.2.6.1 读取并检查寄存器值
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 检查链路质量
        1. 2.3.3.1 提高短电缆链路裕度
        2. 2.3.3.2 提高通道间链路裕度
      4. 2.3.4 PMA 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 GMII 检查
      3. 2.4.3 RGMII 检查
      4. 2.4.4 SGMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  6. 3应用特定调试
    1. 3.1 在 100Mbps 全双工强制模式下建立链路
    2. 3.2 1Gbps 通信中的链路建立不稳定问题调试
    3. 3.3 DP83867PHY 和 DP83867PHY 无法以 1Gbps 建立链路
    4. 3.4 EMC 调试
    5. 3.5 低 IPG 链路中的数据包错误
    6. 3.6 10Base-Te TP_IDL 故障
    7. 3.7 拉长 RGMII 上升/下降时间
  7. 4工具和参考
    1. 4.1 扩展寄存器访问
  8. 5结论
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

环回模式

提供了多个环回选项,可用于测试和验证 PHY 中的各种功能块。启用环回模式后,可以对 MII 和 MDI 数据路径进行电路内测试。DP8386 7 可以配置为近端 (MII) 回送模式之一,或配置为反向 (MDI) 回送模式。

DP83867 环回图 2-22 环回

环回的可用性取决于 PHY 的工作模式。这些环回模式下的链路状态也受工作模式的影响。下表列出了环回不可用的例外情况。

表 2-16 环回可用性例外
OP 模式环回例外

RGMII/GMII (PAP)

PCS10M

外部

1000M

SGMII (E/IS/CS)MII10M
数字10M
模拟10M
MII 环回可用于验证 MAC 接口,而反向环回则用于与链路伙伴一起验证沿 MDI 的数据路径。

  • 通过设置寄存器 0x0000[14] 来启用 MII 环回

  • 可通过设置寄存器 0x0016[5] 来启用反向环回