串行千兆位媒体独立接口 (SGMII) 提供了一种在 100M/1000M PHY 与 MAC 之间传输网络数据和端口速度的方法,其信号引脚少于 GMII 或 RGMII 所需的信号引脚。SGMII 接口使用 1.25Gbps LVDS 差分信号,与 GMII 或 RGMII 相比,它具有减少 EMI 辐射的额外优势。SGMII 仅在 DP83867E/IS/CS 型号上提供
表 2-15 SGMII 输出规格
| SGMII 输出 |
最小值 |
最大值 |
单位 |
| 输出差分电压 |
SO_P 和 SO_N,交流耦合 |
0.3 |
0.8 |
差分峰值电压 |
所有 SGMII 连接必须通过 0.1uF 电容器进行交流耦合
如果 SGMII 无法正常运行,请考虑以下因素:
- 检查寄存器 0x0037[0] 以了解 SGMII 自动协商完成状态
- 检查寄存器 0x0037[1] 以查看是否已接收到 SGMII 控制页面
- 验证 SGMII 信号具有正确的峰值间电压
- 在寄存器 0x0014[7] 中复位 SGMII 自动协商