ZHCABZ7D October   2015  – May 2026 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83867 应用概述
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电压检查
      2. 2.2.2 探测 RESET_N 信号
      3. 2.2.3 探测 RBIAS
      4. 2.2.4 探测 XI 时钟
      5. 2.2.5 在初始化期间探测搭接引脚
      6. 2.2.6 探测串行管理接口(MDC、MDIO)
        1. 2.2.6.1 读取并检查寄存器值
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 检查链路质量
        1. 2.3.3.1 提高短电缆链路裕度
        2. 2.3.3.2 提高通道间链路裕度
      4. 2.3.4 PMA 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 GMII 检查
      3. 2.4.3 RGMII 检查
      4. 2.4.4 SGMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  6. 3应用特定调试
    1. 3.1 在 100Mbps 全双工强制模式下建立链路
    2. 3.2 1Gbps 通信中的链路建立不稳定问题调试
    3. 3.3 DP83867PHY 和 DP83867PHY 无法以 1Gbps 建立链路
    4. 3.4 EMC 调试
    5. 3.5 低 IPG 链路中的数据包错误
    6. 3.6 10Base-Te TP_IDL 故障
    7. 3.7 拉长 RGMII 上升/下降时间
  7. 4工具和参考
    1. 4.1 扩展寄存器访问
  8. 5结论
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

磁性元件

以下指南是兼容磁性元件的主要参考规格:

表 2-5 磁隔离要求
参数测试条件典型值单位
匝数比±2% 容差1:1-
开路电感-320 至 350µH
插入损耗1MHz-100MHz-1dB
回波损耗1MHz-30MHz-16dB
30MHz-60MHz-12dB
60MHz-100MHz-10dB
差分至共模抑制比1MHz-50MHz-30dB
50MHz-150MHz-20dB
串扰30MHz-35dB
60MHz-30dB
隔离HPOT1500Vrms

如果无法满足这些确切要求,可以提供以下容差:

  • 匝数比:3% 也可以接受
  • 插入损耗:–1dB 或接近 0dB
  • 回波损耗:达到或超出上表中的值
DP83867 PHY 至 RJ45 和磁性元件图 2-8 PHY 至 RJ45 和磁性元件
  • 每个 PHY 侧中心抽头必须相互隔离,并通过去耦电容器接地。