ZHCABZ7D October 2015 – May 2026 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS
千兆位媒体独立接口 (GMII) 是一个同步 8 位宽数据接口,用于将 PHY 连接到 MAC。GMII 操作仅适用于 DP83867 的 PAP 型号。
GMII 信号具体汇总如下:
| 功能 | 引脚 |
|---|---|
数据信号 | TX_D[7:0] |
RX_D[7:0] | |
发送和接收信号 | TX_EN |
RX_DV | |
误差信号 | TX_ER |
| RX_ER | |
载波和碰撞 | CRS |
COL |
图 2-15 GMII 信令| 规格 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
GTX_CLK 上升/下降时间 | 1 | ns | |
TX_D、TX_EN、TX_ER 相对于 GTX_CLK 的建立时间 | 2 | ns | |
TX_D、TX_EN、TX_ER 相对于 GTX_CLK 的保持时间 | 0.5 | ns | |
RX_CLK 上升/下降时间 | 1 | ns | |
RX_D、RX_DV、RX_ER 相对于 RX_CLK 上升沿的延迟时间 | 0.5 | 5.5 | ns |