ZHCABZ7D October   2015  – May 2026 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83867 应用概述
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电压检查
      2. 2.2.2 探测 RESET_N 信号
      3. 2.2.3 探测 RBIAS
      4. 2.2.4 探测 XI 时钟
      5. 2.2.5 在初始化期间探测搭接引脚
      6. 2.2.6 探测串行管理接口(MDC、MDIO)
        1. 2.2.6.1 读取并检查寄存器值
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 检查链路质量
        1. 2.3.3.1 提高短电缆链路裕度
        2. 2.3.3.2 提高通道间链路裕度
      4. 2.3.4 PMA 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 GMII 检查
      3. 2.4.3 RGMII 检查
      4. 2.4.4 SGMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  6. 3应用特定调试
    1. 3.1 在 100Mbps 全双工强制模式下建立链路
    2. 3.2 1Gbps 通信中的链路建立不稳定问题调试
    3. 3.3 DP83867PHY 和 DP83867PHY 无法以 1Gbps 建立链路
    4. 3.4 EMC 调试
    5. 3.5 低 IPG 链路中的数据包错误
    6. 3.6 10Base-Te TP_IDL 故障
    7. 3.7 拉长 RGMII 上升/下降时间
  7. 4工具和参考
    1. 4.1 扩展寄存器访问
  8. 5结论
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

检查链路质量

建立有效链路后,确认密钥状态寄存器值并直观验证链路 LED 是否亮起,下一个数据传输调试步骤是检查 MDI 接口。链路问题可能有以下几种原因:

  1. 链路伙伴传输问题

  2. 电缆长度和质量

  3. 25MHz 基准时钟质量

  4. MDI 信号质量

PHY 通电并连接到链路伙伴后,下列寄存器可用于确定均方误差 (MSE)。对于 100Mbps 通信,请仅参阅通道 A。MSE 寄存器对 10Mbps 通信无效。通过 MSE 值,使用表 2-10来确定链路质量。

表 2-6 链路质量 MSE 寄存器(用于 1000Mbps 链路)
通道寄存器地址
A0x225
B0x265
C0x2A5
D0x2E5

对于给定的通道,读取寄存器值以确定 MSE(均方误差),转换为十进制,并参考下表来确定链路质量:

表 2-7 MSE 链路质量转换
链路质量MSE 范围
非常好

0x020A > MSE

良好

0x33B > MSE > 0x020A

不佳

MSE > 0x33B