ZHCABZ7D October   2015  – May 2026 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83867 应用概述
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电压检查
      2. 2.2.2 探测 RESET_N 信号
      3. 2.2.3 探测 RBIAS
      4. 2.2.4 探测 XI 时钟
      5. 2.2.5 在初始化期间探测搭接引脚
      6. 2.2.6 探测串行管理接口(MDC、MDIO)
        1. 2.2.6.1 读取并检查寄存器值
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 检查链路质量
        1. 2.3.3.1 提高短电缆链路裕度
        2. 2.3.3.2 提高通道间链路裕度
      4. 2.3.4 PMA 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 GMII 检查
      3. 2.4.3 RGMII 检查
      4. 2.4.4 SGMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  6. 3应用特定调试
    1. 3.1 在 100Mbps 全双工强制模式下建立链路
    2. 3.2 1Gbps 通信中的链路建立不稳定问题调试
    3. 3.3 DP83867PHY 和 DP83867PHY 无法以 1Gbps 建立链路
    4. 3.4 EMC 调试
    5. 3.5 低 IPG 链路中的数据包错误
    6. 3.6 10Base-Te TP_IDL 故障
    7. 3.7 拉长 RGMII 上升/下降时间
  7. 4工具和参考
    1. 4.1 扩展寄存器访问
  8. 5结论
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

电压检查

DP83867 需要具有足够电源的以及

  • 每个电源轨一个 10nF 和一个 10uF 去耦合

  • 每个引脚一个 100nF 和一个 1uF 去耦合

DP83867 支持两种电源配置,如图 2-1 和图 2-2 所示。

DP83867 双电源配置图 2-1 双电源配置
DP83867 三电源配置图 2-2 三电源配置

在三电源配置下运行时,VDDA1P8 必须在 VDDA2P5 斜升的 25ms 内保持稳定。确保在 VDDA2V5 之后使用 VDDIO1P8。

  • 当 DP83867 断电时,VDDA1P8 需要在 VDDA2P5 之前关闭。

为器件加电,并使用示波器验证这些电源的顺序。在尽可能靠近引脚的位置对电源执行直流测量。确认每个测量值均在下面定义的限值范围内。

表 2-1 建议运行条件

最小 (V)

典型 (V)

最大 (V)

VDDIO (1.8V)

1.71

1.8

1.89

VDDIO (2.5V)

2.375

2.5

2.625

VDDIO (3.3V)

3.15

3.3

3.45

VDD1P1 (PAP)

1.045

1.1

1.155

VDD1P0 (RGZ)

0.95

1

1.155

VDDA1P8

1.71

1.8

1.89

VDDA2P5

2.375

2.5

2.625