ZHCABZ7D October   2015  – May 2026 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83867 应用概述
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电压检查
      2. 2.2.2 探测 RESET_N 信号
      3. 2.2.3 探测 RBIAS
      4. 2.2.4 探测 XI 时钟
      5. 2.2.5 在初始化期间探测搭接引脚
      6. 2.2.6 探测串行管理接口(MDC、MDIO)
        1. 2.2.6.1 读取并检查寄存器值
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 检查链路质量
        1. 2.3.3.1 提高短电缆链路裕度
        2. 2.3.3.2 提高通道间链路裕度
      4. 2.3.4 PMA 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 GMII 检查
      3. 2.4.3 RGMII 检查
      4. 2.4.4 SGMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  6. 3应用特定调试
    1. 3.1 在 100Mbps 全双工强制模式下建立链路
    2. 3.2 1Gbps 通信中的链路建立不稳定问题调试
    3. 3.3 DP83867PHY 和 DP83867PHY 无法以 1Gbps 建立链路
    4. 3.4 EMC 调试
    5. 3.5 低 IPG 链路中的数据包错误
    6. 3.6 10Base-Te TP_IDL 故障
    7. 3.7 拉长 RGMII 上升/下降时间
  7. 4工具和参考
    1. 4.1 扩展寄存器访问
  8. 5结论
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

原理图和布局检查清单

DP83867 原理图检查清单和 DP8386X 布局检查清单将用 DP83867 进行设计的最佳实践汇编践到一个易于使用的文档中。建议浏览这些文档以了解 PHY 工作所需的连接和元件的详细说明。

以下各节可以介绍 PHY 上电并正确初始化后的预期行为。如果与预期行为有任何偏差,则可能会因外设电路不正确而导致误差。