ZHCABZ7D October 2015 – May 2026 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS
如果在数据包间隙 (IPG) 等于或小于 12 个空闲符号的以太网链路中观察到数据包错误,则可能需要在 DP83867 中调整 Viterbi 阈值。该阈值可在 VTM_IDLE_CHECK_CNT_THR 寄存器 (0x0053[3:0]) 中调整,其中默认值 0x5 用于大于或等于 12 个符号的 IPG。
如果应用期望 IPG 小于 12 个符号,则可以将 Viterbi 阈值调整为低于 0x4 或 0x3。如果使用由刚好 12 个符号组成的 IPG 时观察到错误,可以作为调试步骤将此阈值调低,以确保错误非由 IPG 导致。