ZHCABO8A February 2022 – March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
本报告介绍了实现在连续导通模式下运行的隔离式非同步反激控制器的典型设计过程和计算。设计示例为三相逆变器栅极驱动器偏置电源的典型应用产生多个输出电压轨。转换器可通过 8V 至 16V 的输入提供 10V、250mA 的稳压输出以及三个隔离式交叉调整 20V 电压轨(电流分别为 75mA、75mA 和 150mA)。