ZHCABO8A February 2022 – March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
RCOMP 电阻器和 CCOMP 电容器设置补偿网络的低频零点,并提供相位提升。这个零频率的放置在很大程度上会影响控制环路的瞬态响应。有助于确保足够相位裕度的良好策略是将零点置于交叉频率 (fCROSS) 的几何平均值和调制器的低频极点处。方程式 24 将误差放大器的低频零点置于 fCROSS 的几何平均值和受控体的低频极点 (ωP_LF)。方程式 24 用于计算 CCOMP 的值。
CCOMP 选择为 22nF。