ZHCABO8A February 2022 – March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
与电压模式控制相比,峰值电流模式控制的一个好处是更容易进行补偿设计。一个简单的两极(一个在原点)单零点网络就足够了。II 型补偿网络的实现方式如图 3-1 所示,它提供可编程的零点和极点。以下部分介绍了一种通用技术,用于设置交叉频率并放置误差放大器的极点和零点,以在 CCM 中实现稳定的系统,用于初级侧稳压反激。控制环路的详细模型在节 5 中介绍。隔离型反激式补偿的示例可在如何使用 LM5155 设计隔离型反激式应用手册中找到。
图 3-1 II 型补偿网络