ZHCABO8A February 2022 – March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
输入电容器可在运行期间使电源纹波电压平稳。对于本设计,当电源电压处于最小值时,输入电压纹波被设计为小于 50mV。方程式 17 用于根据电源纹波电压规格估算所需的输入电容。
输入电容选择为 100µF。添加陶瓷电容器有助于降低输入电容器组的 ESR。