ZHCABO8A February   2022  – March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2示例应用
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 变压器选择
      1. 3.2.1 上限占空比和匝数比选型
      2. 3.2.2 初级绕组电感选型
    3. 3.3 斜率补偿检查
    4. 3.4 二极管选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选择
    7. 3.7 UVLO 电阻选型
    8. 3.8 控制环路补偿
      1. 3.8.1 交叉频率 (fcross) 选型
      2. 3.8.2 RCOMP 选择
      3. 3.8.3 CCOMP 选择
      4. 3.8.4 CHF 选型
  6. 4元件选型摘要
    1. 4.1 应用电路
    2. 4.2 物料清单
  7. 5小信号频率分析
    1. 5.1 反激式稳压器调制器建模
    2. 5.2 补偿建模
  8. 6修订历史记录

RCOMP 选择

RCOMP 值会直接影响控制环路的交叉频率。交叉频率越高,控制环路对瞬态条件的反应就越快。已知所需的环路交叉频率 5kHz,RCOMP 使用方程式 23 进行计算。

方程式 23. RCOMP= 2×π× ACs × COUT_total × NS1Np × VLOAD1 × fCROSSGCOMP × gm ×(1- DVIN_min) RCOMP= 2×π× 0.095 × 300µF × 1.21 × 10V × 5kHzGCOMP × gm ×(1-0.51)=10.96kΩ

其中

  • gm 是误差放大器的跨导,2mA/V(见数据表)
  • ACS 是内部检测电流的增益,0.095(见数据表)
  • GCOMP 为 COMP 到 PWM 增益,1V/V

RCOMP 选择为 10kΩ。降低 RCOMP 电阻值会降低交叉频率,但有助于确保控制环路在指定的电源电压范围内保持稳定。