ZHCABO8A February 2022 – March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
表 2-1 显示了示例应用的规格。
| 参数 | |
|---|---|
| VSUPPLY | 8 V 至 16 V |
| VLOAD1 | 10V |
| ILOAD1 | 250mA |
| VLOAD2 | 20V |
| ILOAD2 | 75mA |
| VLOAD3 | 20V |
| ILOAD3 | 75mA |
| VLOAD4 | 20V |
| ILOAD4 | 150mA |
| POUT_total | 8.5W |
| fSW | 250kHz |