ZHCABO8A February   2022  – March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2示例应用
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 变压器选择
      1. 3.2.1 上限占空比和匝数比选型
      2. 3.2.2 初级绕组电感选型
    3. 3.3 斜率补偿检查
    4. 3.4 二极管选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选择
    7. 3.7 UVLO 电阻选型
    8. 3.8 控制环路补偿
      1. 3.8.1 交叉频率 (fcross) 选型
      2. 3.8.2 RCOMP 选择
      3. 3.8.3 CCOMP 选择
      4. 3.8.4 CHF 选型
  6. 4元件选型摘要
    1. 4.1 应用电路
    2. 4.2 物料清单
  7. 5小信号频率分析
    1. 5.1 反激式稳压器调制器建模
    2. 5.2 补偿建模
  8. 6修订历史记录

物料清单

表 4-1 LM5157EVM-FLY 物料清单
名称 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
C2、C12 2 22µF 电容,混合聚合物,22uF,50V,±±20%,0.08Ω,AEC-Q200 1 级,D6.3xL5.8mm SMD D6.3xL5.8mm EEH-ZC1H220P Panasonic(松下)
C3、C4、C13、C14、C18、C19 6 4.7uF 电容,陶瓷,4.7µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210 1210 C1210C475K5RACAUTO Kemet(基美)
C5、C8、C15、C20、C23、C28 6 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 0603 C0603C104K5RACAUTO Kemet(基美)
C7、C17 2 47µF 47µF 50V 铝聚合物电容径向,Can - SMD 30mΩ 4000 小时,125°C SMD2 EEH-ZC1H470P Panasonic(松下)
C9、C10 2 10uF 电容,陶瓷,10µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206 1206 CGA5L1X7R1H106K160AE TDK
C22 1 100pF 电容,陶瓷,100pF,50V,±5%,C0G/NP0,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CGA3E2NP01H101J080AA TDK
C24 1 1uF 电容,陶瓷,1µF,25V,±10%,X7R,0603 0603 06033C105KAT2A AVX
C25 1 100uF 电容,铝聚合物,100µF,16V,±20%,0.035 欧姆,10x10.3 SMD 10x10.3 16SVP100M Panasonic(松下)
C26、C27 2 10uF 电容,陶瓷,10µF,16V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206 1206 C1206C106K4RACAUTO Kemet(基美)
C29 1 0.01uF 电容,陶瓷,0.01μF,16V,±10%,X7R,0603 0603 C0603C103K4RACTU Kemet(基美)
C31 1 0.022uF 电容,陶瓷,0.022uF,25V,±10%,X7R,0603 0603 C0603C223K3RACTU Kemet(基美)
C34 1 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,50V,±5%,X7R,0603 0603 C0603C102J5RACTU Kemet(基美)
C36 1 2.2nF 2200pF ±10% 2000V (2kV) 陶瓷电容器 X7R (2R1) 1206(3216 公制) 1206 1206Y2K00222KET Knowles Syfer
D1、D4、D5 3 150V 二极管,肖特基,150V,1A,PowerDI123 PowerDI123 DFLS1150-7 Diodes Inc.
D2 1 10V 二极管,齐纳,10V,1.5W,SMA SMA 1SMA5925BT3G ON Semiconductor(安森美半岛体)
D3 1 40V 二极管,肖特基,40V,1A,AEC-Q101,SMA SMA B140Q-13-F Diodes Inc.
D7 1 二极管肖特基 60V 1A POWERDI123 PowerDI123 DFLS160-7 Diodes
D9、D10、D11 3 24V 二极管,齐纳,24V,500mW,SOD-123 SOD-123 DDZ24C-7 Diodes Inc.
R5、R11、R12 3 49.9k 电阻,49.9k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0749K9L Yageo(国巨)
R6、R7 2 10.0 电阻,10.0,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0710RL Yageo(国巨)
R9 1 12.4k 电阻,12.4k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0712K4L Yageo(国巨)
R10、R13 2 0 电阻器,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 ERJ-3GEY0R00V Panasonic(松下)
R14 1 5.62k 电阻,5.62k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-075K62L Yageo(国巨)
R15 1 332k 电阻,332k,0.1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 RC0603FR-07332KL Yageo(国巨)
R16 1 86.6k 电阻,86.6k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0786K6L Yageo(国巨)
R23 1 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0710KL Yageo(国巨)
T1 1 反激式变压器 SMT_TRANSFORMER_17MM20_21MM97 ZB1324-AL Coilcraft(线艺)
U1 1 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压升压/SEPIC/反激式转换器,RTE0016K (WQFN-16) RTE0016K LM5157QRTERQ1 德州仪器 (TI)
C1、C11、C16、C21 0 100pF 电容,陶瓷,100pF,100V,±1%,C0G/NP0,0603 0603 C1608C0G2A101F080AA TDK
C6 0 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 0603 C0603C104K5RACAUTO Kemet(基美)
C30、C32、C33 0 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,50V,±5%,X7R,0603 0603 C0603C102J5RACTU Kemet(基美)
C35 0 0.01uF 电容,陶瓷,0.01μF,16V,±10%,X7R,0603 0603 C0603C103K4RACTU Kemet(基美)
D6 0 80V 二极管,肖特基,80V,0.5A,SOD-123 SOD-123 MBR0580-TP Micro Commercial Components(美微科半导体公司)
D8 0 30V 二极管,肖特基,30V,0.2A,SOT-323 SOT-323 BAT54SWT1G Fairchild Semiconductor(仙童半导体)
R1、R2、R3、R8 0 100 电阻,100,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07100RL Yageo(国巨)
R4、R19 0 10.0 电阻,10.0,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0710RL Yageo(国巨)
R17、R18、R20、R21、R24 0 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0710KL Yageo(国巨)
R22 0 49.9k 电阻,49.9k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0749K9L Yageo(国巨)
R25、R26 0 0 电阻,0,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 1206 ERJ-8GEY0R00V Panasonic(松下)
R27、R29、R30、R31 0 1.00k 电阻,1.00k,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 1206 ERJ-8ENF1001V Panasonic(松下)
R28 0 5.62k 电阻,5.62k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-075K62L Yageo(国巨)
R32 0 0 电阻器,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 ERJ-3GEY0R00V Panasonic(松下)
U2 0 光耦合器,2.5kV,100-200% CTR,SMT PS2811-1 PS2811-1-M-A California Eastern Laboratories
U3 0 低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器,3 引脚 SOT-23,无铅 DBZ0003A 德州仪器 (TI)