ZHCABO8A February   2022  – March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2示例应用
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 变压器选择
      1. 3.2.1 上限占空比和匝数比选型
      2. 3.2.2 初级绕组电感选型
    3. 3.3 斜率补偿检查
    4. 3.4 二极管选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选择
    7. 3.7 UVLO 电阻选型
    8. 3.8 控制环路补偿
      1. 3.8.1 交叉频率 (fcross) 选型
      2. 3.8.2 RCOMP 选择
      3. 3.8.3 CCOMP 选择
      4. 3.8.4 CHF 选型
  6. 4元件选型摘要
    1. 4.1 应用电路
    2. 4.2 物料清单
  7. 5小信号频率分析
    1. 5.1 反激式稳压器调制器建模
    2. 5.2 补偿建模
  8. 6修订历史记录

开关频率

选择开关频率是设计过程的第一步。更高的开关频率可实现更小的总解决方案尺寸。不过,小尺寸的代价是增加了开关损耗,降低了转换器的效率。通过选择相对较低的开关频率可以实现更高的效率,但需要更大的元件。在具有严格 EMC 要求的设计中应考虑开关频率的谐波。方程式 1 用于设置 LM5157x/LM5158x 内部振荡器的频率。选择具有 250kHz 的开关频率的示例应用。

方程式 1. RT=2.21 × 1010fSW-955= 2.21 × 1010250kHz-955=87.45kΩ

为 RT 选择标准值,为 86.6kΩ。

请注意,LM5157x/LM5158x 的内部振荡器可以与数据表中所述的外部时钟同步。LM5157x/LM5158x 具有与频率相关的最大占空比限制。有关最大占空比限制的详细信息,请参见 LM5157x/LM5158x 数据表。