ZHCABO8A February   2022  – March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2示例应用
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 变压器选择
      1. 3.2.1 上限占空比和匝数比选型
      2. 3.2.2 初级绕组电感选型
    3. 3.3 斜率补偿检查
    4. 3.4 二极管选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选择
    7. 3.7 UVLO 电阻选型
    8. 3.8 控制环路补偿
      1. 3.8.1 交叉频率 (fcross) 选型
      2. 3.8.2 RCOMP 选择
      3. 3.8.3 CCOMP 选择
      4. 3.8.4 CHF 选型
  6. 4元件选型摘要
    1. 4.1 应用电路
    2. 4.2 物料清单
  7. 5小信号频率分析
    1. 5.1 反激式稳压器调制器建模
    2. 5.2 补偿建模
  8. 6修订历史记录

斜率补偿检查

根据峰值电流模式控制的理论,补偿斜坡的斜率必须大于检测的电感器电流下降斜率的一半,以防止高占空比下的次谐波振荡。因此,应满足方程式 9 中的以下不等式。

方程式 9. 0.5×VLOAD+VF-VSUPPLYLM×ACS×裕量<500mV×fsw 

其中

  • ACS 是等效电流检测增益。
  • 500mV 是斜率补偿峰值电压。

通常,82% 的检测的电感器电流下降斜率是斜率补偿的理想值,反映到 1.6 的裕度。如果不等式失效,则必须增加 LM 的电感值,以使下降斜率更小。如果 LM 电感值发生变化,则必须重新计算峰值电流,并且必须重新检查器件选型。在本例中,方程式 10、方程式 11 和方程式 12 中验证了不等式。

方程式 10. 0.5×VLOAD+VF-VSUPPLYLM×ACS×裕量=0.5×10V+0.5V-8V8μH×0.095×1.6=23.75×103
方程式 11. 500mV×fsw=500mV×250kHz=125×103
方程式 12. 23.75×103<125×103