ZHCABO8A February   2022  – March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2示例应用
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 变压器选择
      1. 3.2.1 上限占空比和匝数比选型
      2. 3.2.2 初级绕组电感选型
    3. 3.3 斜率补偿检查
    4. 3.4 二极管选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选择
    7. 3.7 UVLO 电阻选型
    8. 3.8 控制环路补偿
      1. 3.8.1 交叉频率 (fcross) 选型
      2. 3.8.2 RCOMP 选择
      3. 3.8.3 CCOMP 选择
      4. 3.8.4 CHF 选型
  6. 4元件选型摘要
    1. 4.1 应用电路
    2. 4.2 物料清单
  7. 5小信号频率分析
    1. 5.1 反激式稳压器调制器建模
    2. 5.2 补偿建模
  8. 6修订历史记录

UVLO 电阻选型

外部欠压锁定 (UVLO) 电阻器设置稳压器的最低工作电源电压。必须指定两个级别;LM5157/58 开始工作的电压 (VSUPPLY(ON)) 和 LM5157/58 进入待机模式的电压 (VSUPPLY(OFF))。在本例中,VSUPPLY(ON) 电压为 7.5V,VSUPPLY(OFF) 为 7V。使用方程式 18,计算顶部 UVLO 电阻 (RUVLOT)。

方程式 18. R U V L O T =   0.967   ×   V S U P P L Y ( O N ) -   V S U P P L Y ( O F F ) 5 µ A   =   0.967   ×   7.5 V -   7 V 5 µ A = 50.5 k Ω

RUVLOT 选择为 49.9kΩ。RUVLOB 使用方程式 19 进行计算。

方程式 19. R U V L O B =   1.5 V   ×   R U V L O T V S U P P L Y ( O N ) - 1.5 V   =   1.5 V ×   49.9 k Ω 7.5 V -   1.5 V = 12.48 k Ω

RUVLOB 选择为 12.4kΩ。