ZHCABO8A February   2022  – March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2示例应用
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 变压器选择
      1. 3.2.1 上限占空比和匝数比选型
      2. 3.2.2 初级绕组电感选型
    3. 3.3 斜率补偿检查
    4. 3.4 二极管选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选择
    7. 3.7 UVLO 电阻选型
    8. 3.8 控制环路补偿
      1. 3.8.1 交叉频率 (fcross) 选型
      2. 3.8.2 RCOMP 选择
      3. 3.8.3 CCOMP 选择
      4. 3.8.4 CHF 选型
  6. 4元件选型摘要
    1. 4.1 应用电路
    2. 4.2 物料清单
  7. 5小信号频率分析
    1. 5.1 反激式稳压器调制器建模
    2. 5.2 补偿建模
  8. 6修订历史记录

CHF 选型

CHF 电容器设置补偿网络的高频极点。高频极点有助于衰减由开关频率引起的高频噪声,并确保获得足够的增益裕度。建议将极点频率设置在 RHP 零点 (ωZ_RHP) 之间,通常小于 ESR 零点,或者 RHP 零点和开关频率的一半之间。在本设计示例中,高频极点位于 RHP 零点处。方程式 25 用于计算 CHF 的值。

方程式 25. CHF= DVIN_min × LM × NS12NP2 × POUT_totalVLOAD12RCOMP × (1- DVIN_min)2=  0.51 × 8µH × 1.2212 × 8.5W10V210kΩ × (1- 0.51)2=208pF

对于 EVM,CHF 选为 1nF。