ZHCABO8A February 2022 – March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
在 CCM 运行中,低侧开关的占空比通过方程式 2 计算。
其中
当电源电压处于最小值时,会出现最大占空比。通过选择最大占空比,可以确定次级绕组的匝数。选择小于 50% 的占空比会带来两个主要好处。首先,它减少了在 CCM 运行中占空比大于 50% 时实现稳定运行所需的斜率补偿需求。至于某些宽输入电压设计可能无法将占空比限制在 50% 以下,LM5157x/LM5158x 为此类设计提供可编程斜率补偿。其次,在设计更小的占空比时,转换器的右半平面零点 (RHPZ) 被推到更高的频率,这有助于改善负载瞬态响应并简化控制环路补偿计算。对于本设计,最大占空比 (DMAX) 选择为 50%。次级绕组的匝数使用方程式 3 计算。
选择 NS1 为 1.2 匝数比,以实现最少的全匝数。其他次级绕组 NSx 选择为:
| 绕组 | 匝数 |
|---|---|
| NS1 | 1.2 |
| NS2 | 2.4 |
| NS3 | 2.4 |
| NS4 | 2.4 |
在此示例中,初级绕组的最小匝数为 5,第一个次级绕组的最小匝数为 6。选择 NS1 后,使用方程式 4 计算最大占空比。
计算得出的 DMAX 约为 50.1%,略高于目标最大占空比 50%。辅助绕组的匝数使用方程式 5 计算。
其中