ZHCABO8A February   2022  – March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2示例应用
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 变压器选择
      1. 3.2.1 上限占空比和匝数比选型
      2. 3.2.2 初级绕组电感选型
    3. 3.3 斜率补偿检查
    4. 3.4 二极管选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选择
    7. 3.7 UVLO 电阻选型
    8. 3.8 控制环路补偿
      1. 3.8.1 交叉频率 (fcross) 选型
      2. 3.8.2 RCOMP 选择
      3. 3.8.3 CCOMP 选择
      4. 3.8.4 CHF 选型
  6. 4元件选型摘要
    1. 4.1 应用电路
    2. 4.2 物料清单
  7. 5小信号频率分析
    1. 5.1 反激式稳压器调制器建模
    2. 5.2 补偿建模
  8. 6修订历史记录

输入电容器选择

输入电容器可在运行期间使电源纹波电压平稳。对于本设计,当电源电压处于最小值时,输入电压纹波被设计为小于 50mV。方程式 17 用于根据电源纹波电压规格估算所需的输入电容。

方程式 17. C I N _ m i n =   P O U T _ t o t a l V S U P P L Y _ m i n     × ( 1 - D ) Δ V S U P P L Y   ×   f S W   =   8.5 W 8 V     × ( 1 - 0.51 ) 250 m V   ×   250 k H z = 8.33 µ F

输入电容选择为 100µF。添加陶瓷电容器有助于降低输入电容器组的 ESR。