ZHCABO8A February 2022 – March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
初级绕组电感值的选择主要考虑三个参数:初级绕组电流纹波比 (ILRR)、变压器电流下降斜率和 RHPZ 频率 (ωZ_RHP)。在这三个参数之间找到平衡有助于简化设计过程的其余部分。
最大纹波比在 30% 和 70% 之间可以很好地平衡变压器的总功率损耗,使变压器电流的下降斜率与内部斜率补偿相匹配,并增加右半平面零频率。电感电流的最大纹波比设置为 60%。在 CCM 操作中,当电源电压处于最大值时,会出现最大初级绕组纹波电流。对于此应用,我们在最小输入电压下选择 CCM,在更高电压范围下选择 DCM。CCM 操作的初级绕组电感值使用方程式 6 进行计算。
其中
初级绕组电感选择为 8µH。初级绕组纹波电流和初级绕组峰值电流分别使用方程式 7 和方程式 8 计算。峰值初级绕组电流出现在最小电源电压处。
ILPEAK 用于正确调整电流检测电阻的大小。表 3-1 汇总了所选变压器的主要参数。
参数 | 值 |
---|---|
匝数比 (NP:NS1:NS2:NS3:NS4) | 1:1.2:2.4:2.4:2.4 (5:6:12:12:12) |
初级绕组电感 (LM) | 8µH |
初级绕组饱和电流 (ISAT) | 5.5A |