ZHCABO8A February   2022  – March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2示例应用
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 变压器选择
      1. 3.2.1 上限占空比和匝数比选型
      2. 3.2.2 初级绕组电感选型
    3. 3.3 斜率补偿检查
    4. 3.4 二极管选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选择
    7. 3.7 UVLO 电阻选型
    8. 3.8 控制环路补偿
      1. 3.8.1 交叉频率 (fcross) 选型
      2. 3.8.2 RCOMP 选择
      3. 3.8.3 CCOMP 选择
      4. 3.8.4 CHF 选型
  6. 4元件选型摘要
    1. 4.1 应用电路
    2. 4.2 物料清单
  7. 5小信号频率分析
    1. 5.1 反激式稳压器调制器建模
    2. 5.2 补偿建模
  8. 6修订历史记录

交叉频率 (fcross) 选型

环路的交叉频率可以选择为开关频率的 1/10 或右半平面零频率的 1/5,以较低者为准。方程式 20 显示了 1/10 开关频率的计算。方程式 21方程式 22 显示了如何计算满载和半负载条件下的 1/5 右半平面零频率。

方程式 20. fcross=fsw10=250kHz10=25kHz
方程式 21. fCROSS_1= fZ_RHP 5=15 ×Np2Ns12 × VLOAD12POUT_totalD'22×π×LM×D= 15 ×121.22 × 10V28.5W1-0.5122×π×8µH×0.51=15.3kHz
方程式 22. fCROSS_2= fZ_RHP 5=15 ×Np2Ns12 × VLOAD12POUT_totalD'22×π×LM×D= 15 ×121.22 × 10V24.25W1-0.5122×π×8µH×0.51=7.65kHz

其中

  • D' 是 (1 -D) 最低电源电压
  • POUT_total 是所有输出的总输出功率之和

为了留出一些裕度,交叉频率选择为 9kHz,略小于半负载条件下右半平面零频率的 1/5。在本设计实例中,满载条件下的性能更为重要,需要进行优化。因此,输入电压为 8V 至 16V 的满载条件用于以下计算。在设计和选择补偿回路后,可以用节 5 中的公式检查半负载条件的稳定性。