ZHCABO8A February   2022  – March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2示例应用
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 变压器选择
      1. 3.2.1 上限占空比和匝数比选型
      2. 3.2.2 初级绕组电感选型
    3. 3.3 斜率补偿检查
    4. 3.4 二极管选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选择
    7. 3.7 UVLO 电阻选型
    8. 3.8 控制环路补偿
      1. 3.8.1 交叉频率 (fcross) 选型
      2. 3.8.2 RCOMP 选择
      3. 3.8.3 CCOMP 选择
      4. 3.8.4 CHF 选型
  6. 4元件选型摘要
    1. 4.1 应用电路
    2. 4.2 物料清单
  7. 5小信号频率分析
    1. 5.1 反激式稳压器调制器建模
    2. 5.2 补偿建模
  8. 6修订历史记录

二极管选型

次级侧二极管的反向电压额定值必须大于变压器初级绕组到次级绕组的反射电压加上次级负载电压。次级二极管的反向电压在方程式 13 中计算。计算示例显示了 VLOAD1 的计算,也需要对 VLOAD2 至 VLOAD4 进行计算。

方程式 13. V D _ r e v e r s e 1 = N S 1 N P     ×   V S U P P L Y _ m a x +   V L O A D 1 =   1.2 1     ×   16 V +   10 V =   29.2 V

由于漏感,初级侧开关关闭时会出现负尖峰。需要在二极管两端添加一个缓冲器,以帮助尽可能减小这个电压尖峰。即使添加了缓冲器,也必须在方程式 13 中计算的值上增加一些电压裕度。对于此应用,选择了反向电压额定值为 60 V 的二极管。

次级侧二极管的平均电流使用方程式 14 估算。

方程式 14. I D _ A V G 1 =   I L O A D 1   = 250mA

二极管必须能够传导在方程式 14 中计算的值,并留有一定的裕量。对于该设计,所选二极管能够传导 1A 的平均正向电流。