ZHCABO8A February   2022  – March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2示例应用
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 变压器选择
      1. 3.2.1 上限占空比和匝数比选型
      2. 3.2.2 初级绕组电感选型
    3. 3.3 斜率补偿检查
    4. 3.4 二极管选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选择
    7. 3.7 UVLO 电阻选型
    8. 3.8 控制环路补偿
      1. 3.8.1 交叉频率 (fcross) 选型
      2. 3.8.2 RCOMP 选择
      3. 3.8.3 CCOMP 选择
      4. 3.8.4 CHF 选型
  6. 4元件选型摘要
    1. 4.1 应用电路
    2. 4.2 物料清单
  7. 5小信号频率分析
    1. 5.1 反激式稳压器调制器建模
    2. 5.2 补偿建模
  8. 6修订历史记录

CCOMP 选择

RCOMP 电阻器和 CCOMP 电容器设置补偿网络的低频零点,并提供相位提升。这个零频率的放置在很大程度上会影响控制环路的瞬态响应。有助于确保足够相位裕度的良好策略是将零点置于交叉频率 (fCROSS) 的几何平均值和调制器的低频极点处。方程式 24 将误差放大器的低频零点置于 fCROSS 的几何平均值和受控体的低频极点 (ωP_LF)。方程式 24 用于计算 CCOMP 的值。

方程式 24. CCOMP= CLOAD_total × VLOAD122 × π × RCOMP2 × fCROSS × POUT_total × (1+D) CCOMP= 300µF × 10V22 × π × 10k2 × 5kHz ×8.5W ×(1+0.51)=27.2nF

CCOMP 选择为 22nF。