ZHCABO8A February   2022  – March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2示例应用
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 变压器选择
      1. 3.2.1 上限占空比和匝数比选型
      2. 3.2.2 初级绕组电感选型
    3. 3.3 斜率补偿检查
    4. 3.4 二极管选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选择
    7. 3.7 UVLO 电阻选型
    8. 3.8 控制环路补偿
      1. 3.8.1 交叉频率 (fcross) 选型
      2. 3.8.2 RCOMP 选择
      3. 3.8.3 CCOMP 选择
      4. 3.8.4 CHF 选型
  6. 4元件选型摘要
    1. 4.1 应用电路
    2. 4.2 物料清单
  7. 5小信号频率分析
    1. 5.1 反激式稳压器调制器建模
    2. 5.2 补偿建模
  8. 6修订历史记录

输出电容器选型

输出电容器需要使负载电压纹波平稳,并在负载瞬态期间提供能量源,以及在 MOSFET 导通期间为负载提供能量。确定输出电容大小的一种实用方法是基于所需的负载瞬态规格。负载瞬态规格与控制环路交叉频率有关。对于此估计,预计控制环路交叉频率设置为 RHPZ 频率的 1/5,这是使用方程式 15 计算的。

方程式 15. fCROSS= fZ_RHP 5=Np2Ns12×VLOAD12POUT_totalDMAX'25×2×π×LM×DMAX=121.22×1028.5W1-0.5125×2×π×8µH×0.51=15.3kHz

对于此设计示例,负载瞬态规格表明 VLOAD1 上的负载电压在从 50% 负载电流 (125mA) 到 100% 负载电流 (250mA) 的负载瞬态期间不应过冲或下冲超过 100mV。方程式 16 用于计算估计的负载电容,以实现指定的负载瞬态负载电压纹波要求。

方程式 16. C L O A D 1 _ m i n =   I L O A D 1 2 × π × f C R O S S × V L O A D 1 =   125   m A 2 × π × 15.3 k H z   × 100 m V = 13 μ F

其中

  • ΔILOAD1 是负载电流条件的差异 (250mA - 125mA)
  • ΔVLOAD1 是指定的过冲电压规格和下冲电压规格

在本设计中,CLOAD1 选为 120µF。