ZHCABL9A February   2015  – April 2022 ESD401 , TPD12S015 , TPD12S015A , TPD12S016 , TPD12S520 , TPD12S521 , TPD13S523 , TPD1E05U06 , TPD1E10B06 , TPD1E10B09 , TPD1S414 , TPD1S514 , TPD2E001 , TPD2E001-Q1 , TPD2E009 , TPD2E1B06 , TPD2E2U06-Q1 , TPD2EUSB30 , TPD2S017 , TPD3S014 , TPD3S044 , TPD4E001-Q1 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E05U06 , TPD4E05U06-Q1 , TPD4E101 , TPD4E1U06 , TPD4E6B06 , TPD4EUSB30 , TPD4F202 , TPD4S010 , TPD4S014 , TPD4S1394 , TPD4S214 , TPD5S115 , TPD5S116 , TPD6E004 , TPD6E05U06 , TPD6F002-Q1 , TPD6F003 , TPD6F202 , TPD7S019 , TPD8E003 , TPD8F003

 

  1.   ESD 保护布局指南
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2优化 ESD 耗散的 PCB 布局指南
    1. 2.1 优化阻抗以耗除 ESD
    2. 2.2 限制 ESD 带来的 EMI
    3. 2.3 通过过孔进行布线
    4. 2.4 优化 ESD 的接地方案
  5. 3结论
  6. 4修订历史记录

结论

只要采用适当的技术就能成功地在系统中设计 ESD 保护。按照这些 ESD 布局指南概要操作将确保 TVS 具有耗散 ESD 的最佳条件。

总结:

  • 控制 TVS 周围的阻抗以耗散 ESD 电流 IESD:
    • 尽可能减小 ESD 源与通过 TVS 的接地路径之间的电感
    • 在设计规则允许的情况下,将 TVS 放置在连接器附近
    • 使受保护的 IC 与 TVS 之间的距离远远超过 TVS 到连接器的距离。
    • 请勿在 TVS 和受保护线路之间使用残桩,直接从 ESD 源布线到 TVS
    • 尽可能减小 TVS 与接地之间的电感至关重要
  • 限制 EMI 对未受保护的电路的影响:
    • 请勿在 ESD 源和 TVS 之间的区域中布放未受保护的电路
    • 在设计规则允许的情况下,将 TVS 放置在连接器附近
    • 如果可能,在 ESD 源和 TVS 之间使用直线布线
    • 如果必须使用拐角,应首选曲线,可接受的最大角度为 45°
  • 正确使用通孔以尽可能通过 TVS 实现 ESD 耗散最大化:
    • 如果可能,避免在 ESD 源和 TVS 之间使用过孔
    • 如果在 ESD 源和受保护的 IC 之间需要过孔,请在使用过孔之前直接从 ESD 源布线到 TVS
  • 使用阻抗极低的接地方案:
    • 将 TVS 接地引脚直接连接到同一层的接地平面,确保该接地平面在附近有缝合到相邻内部接地平面的过孔
    • 尽可能使用多个接地平面
    • 使用机箱螺丝,连接到 PCB 接地,放置在 TVS 和 ESD 源附近(例如,连接器接地屏蔽层)
    • 使用大直径和大钻孔的过孔,以降低阻抗

相关文档