ZHCABK2A March   2022  – March 2024 ADC128D818 , ADS1000 , ADS1000-Q1 , ADS1013 , ADS1013-Q1 , ADS1014 , ADS1014-Q1 , ADS1015 , ADS1015-Q1 , ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1100 , ADS1110 , ADS1112 , ADS1113 , ADS1113-Q1 , ADS1114 , ADS1114-Q1 , ADS1115 , ADS1115-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1 , ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS1148-Q1 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1216 , ADS1217 , ADS1218 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS1243-HT , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS125H18 , ADS125P08 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS1281 , ADS1282 , ADS1282-SP , ADS1283 , ADS1284 , ADS1287 , ADS1291 , LMP90080-Q1 , LMP90100 , TLA2021 , TLA2022 , TLA2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 数据表时序和命名规则
  6. 3 Δ-Σ ADC 中是什么导致转换延迟?
  7. 4 数字滤波器操作和行为
    1.     8
    2.     9
    3. 4.1 ADC 操作导致的数据不稳定
  8. 5 影响转换延迟的 ADC 功能和模式
    1. 5.1 第一次转换与第二次及后续转换延迟
    2. 5.2 转换模式
    3. 5.3 可编程延迟
    4. 5.4 ADC 开销时间
    5. 5.5 时钟频率
    6. 5.6 斩波
  9. 6 模拟稳定
  10. 7 关键要点
  11. 8 周期时间计算示例
    1. 8.1 示例 1:使用 ADS124S08
    2. 8.2 示例 2:更改转换模式
    3. 8.3 示例 3:更改滤波器类型
    4. 8.4 示例 4:更改时钟频率
    5. 8.5 示例 5:启用斩波并减少每通道转换次数
    6. 8.6 示例 6:使用不同的系统参数扫描两个通道
    7. 8.7 示例 7:使用 ADS1261
    8. 8.8 示例 8:使用 ADS1261 更改多个参数
  12. 9 总结
  13. 10修订历史记录

示例 3:更改滤波器类型

表 8-8 列出了用于确定示例 3 中周期时间的系统参数:

表 8-3 示例 3 的系统参数
参数值
ADCADS124S08
ODR1000SPS
滤波器类型低延迟
时钟频率4.096MHz(默认值)
转换模式单次
可编程延迟14 ∙ tMOD(默认)
斩波禁用
每通道转换次数3
通道数2

示例 3 将所有系统参数都保留为与示例 2 中相同,不同之处是切换至 ADS124S08 低延迟滤波器。该选择会减小每个第一次转换的转换延迟。

虽然本文档中并未显示,但是 ADS124S08 数据表标明了使用低延迟滤波器且 ODR = 1000SPS 时第一次转换延迟 tFC 为 1.156ms。该时间假定使用的是 4.096MHz 的默认时钟频率 fCLK,也就是本例中的情况。另外,该时间包括 ADC 开销,但不包括可编程延迟 tDELAY。方程式 14 使用 tDELAY = 14 ∙ tMOD 的默认值且 fCLK = 4.096MHz 来计算 tDELAY 的值(以毫秒为单位):

方程式 14. tDELAY = 14 ∙ tMOD = 14 ∙ (16 / fCLK) = 54.69 µs

使用单次模式时,ADS124S08 可编程延迟适用于每次转换,因此会得到包含可编程延迟的第一次转换延迟 tFC_TOTAL,如方程式 15 所示:

方程式 15. tFC_TOTAL = tFC + tDELAY = 1.156 ms + 0.055 ms = 1.211 ms

最后,由于斩波技术,因此无需考虑额外的延迟。由于所有三次转换都使用单次模式并受到 tFC_NEW 的影响,因此一个通道的扫描时间 tCH 可以通过方程式 16 得出。这假定用户在上个转换结果就绪后立即在每个通道上开始下一次转换。

方程式 16. tCH = 3 ∙ tFC_TOTAL = 3 ∙ 1.211 ms = 3.633 ms

方程式 17 使用方程式 16 的结果来计算周期时间 tCYCLE:

方程式 17. tCYCLE = # of channels ∙ tCH = 2 ∙ 3.633 ms = 7.266 ms

最终,本示例中 6 个转换结果的周期时间为 7.266ms。图 8-3 显示了给定设计参数下示例系统的时序图。

GUID-20220201-SS0I-V1BT-JWN9-ZWLK939KSS7M-low.svg图 8-3 示例 3 的时序图