ZHCABK2A March   2022  – March 2024 ADC128D818 , ADS1000 , ADS1000-Q1 , ADS1013 , ADS1013-Q1 , ADS1014 , ADS1014-Q1 , ADS1015 , ADS1015-Q1 , ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1100 , ADS1110 , ADS1112 , ADS1113 , ADS1113-Q1 , ADS1114 , ADS1114-Q1 , ADS1115 , ADS1115-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1 , ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS1148-Q1 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1216 , ADS1217 , ADS1218 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS1243-HT , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS125H18 , ADS125P08 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS1281 , ADS1282 , ADS1282-SP , ADS1283 , ADS1284 , ADS1287 , ADS1291 , LMP90080-Q1 , LMP90100 , TLA2021 , TLA2022 , TLA2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 数据表时序和命名规则
  6. 3 Δ-Σ ADC 中是什么导致转换延迟?
  7. 4 数字滤波器操作和行为
    1.     8
    2.     9
    3. 4.1 ADC 操作导致的数据不稳定
  8. 5 影响转换延迟的 ADC 功能和模式
    1. 5.1 第一次转换与第二次及后续转换延迟
    2. 5.2 转换模式
    3. 5.3 可编程延迟
    4. 5.4 ADC 开销时间
    5. 5.5 时钟频率
    6. 5.6 斩波
  9. 6 模拟稳定
  10. 7 关键要点
  11. 8 周期时间计算示例
    1. 8.1 示例 1:使用 ADS124S08
    2. 8.2 示例 2:更改转换模式
    3. 8.3 示例 3:更改滤波器类型
    4. 8.4 示例 4:更改时钟频率
    5. 8.5 示例 5:启用斩波并减少每通道转换次数
    6. 8.6 示例 6:使用不同的系统参数扫描两个通道
    7. 8.7 示例 7:使用 ADS1261
    8. 8.8 示例 8:使用 ADS1261 更改多个参数
  12. 9 总结
  13. 10修订历史记录

关键要点

本应用手册详细说明了不同的 ADC 时序组件,多路复用 Δ-Σ ADC 如何对数据进行采样和处理,以及如何使用 ADC 数据表中的信息来选择符合系统周期时间要求的器件。下表总结了本文档中介绍的要点:

  • Δ-Σ 调制器数据需要一些时间才能通过数字滤波器传播,进而导致转换延迟。
  • Sinc 滤波器转换延迟近似等于与 sinc 滤波器阶数相当的转换周期数。例如,sinc3 滤波器通常具有三个转换周期延迟。
  • ADC 无法识别输入信号的显著变化,例如发生阶跃输入时。在开始转换过程之前,确保输入信号已稳定。
  • 在特定条件下,一些 ADC 可以向用户隐藏不稳定的数据。
  • 第一个转换数据受到与 sinc 滤波器阶数成比例的转换延迟影响,而第二个及后续转换数据在大多数情况下都近似为 1 / ODR。
  • 单次模式要求数字滤波器在每次转换结果后复位,以与第一次转换延迟相当的速率提供所有数据。连续转换模式通常会以 1 / ODR 的速率提供第二个及后续数据。
  • 一些 ADC 包含可编程延迟,以便将转换过程开始前的外部模拟稳定考虑在内。此延迟只会在转换触发时发生,并会随着时钟频率调整。
  • 每个 ADC 均包含一个开销时间,以便在转换结果可用之前处理数据。该时间仅影响第一次转换延迟,无法由用户更改,并会随着时钟频率而调整。
  • ODR、可编程延迟和 ADC 开销时间会随着时钟频率而调整。这使得用户可以相较于标称值增加或减少转换延迟,而不改变任何其他系统设置。
  • 斩波功能会交换输入信号的极性并对两次转换求平均值,以生成稳定的转换结果。因此,数字滤波器必须在每次转换后复位,从而需要两个第一次转换延迟周期来生成单个稳定的输出。
  • 外部信号调节电路具有一些有限的带宽,这可能导致模拟输入在 ADC 转换过程开始时还未稳定。可编程延迟可用于将任何模拟稳定延迟纳入考量,尽管这会增加总转换延迟。