ZHCABJ3 April   2022 CC1352P , CC2652P

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   首字母缩写词
  4. 1提供参考设计
    1. 1.1 用于 10dBm PA 端口的单个元件
      1. 1.1.1 Murata PA IPC 等效电路
      2. 1.1.2 IPC 尺寸
    2. 1.2 CC2652P PA IPC EM
      1. 1.2.1 元件放置和布局
      2. 1.2.2 布局 - 第 1 层
      3. 1.2.3 布局 - 第 2 层
      4. 1.2.4 布局 - 第 3 层
      5. 1.2.5 布局 - 第 4 层
  5. 2PA IPC 测量结果
    1. 2.1 CC2652P 输出功率,1Mbps 低功耗蓝牙
    2. 2.2 CC2652P 在各种 PA 设置下的 TX 效率、谐波和输出功率
  6. 3谐波发射法规要求
    1. 3.1 符合 FCC 法规
    2. 3.2 符合法规
  7. 4总结
  8. 5参考文献

摘要

本应用手册介绍了专为 CC26x2P [1] 和 CC1352P [2] 器件上的高功率 PA 端口设计的集成无源器件 (IPC),该 IPC 在 2.4GHz ISM 频带以 10dBm 的输出功率运行。使用 PA IPC 后,元件数量会减少,同时仍然可以实现高无线电性能。

匹配的滤波器平衡-非平衡变压器元件通常被指定为集成无源器件 (IPC)。CC26x2P 和 CC1352P PA Tx 端口需要 11 个无源器件。使用 PA IPC 后,元件数量从 11 个减少为 1 个,从而节省空间,并降低贴片组装成本。

PA IPC 由 Murata 提供 [3],尺寸仅为 1.6mm x 0.80mm,非常适合紧凑型设计。

除非另有说明,否则本文档中提供的所有测量结果均基于在 CC2652P PA IPC EM 修订版 1.0 参考设计上执行的测量;请参阅图 1-1。

GUID-20220316-SS0I-JDGJ-8MLR-74NDHM9MGX8X-low.jpg图 1-1 CC2652P PA IPC EM 修订版 1.0