ZHCABB1B August   2021  – January 2023 AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA829V , TDA4VM

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
      1. 1.1.1 支持的特性(版本 0.10.0)
      2. 1.1.2 不支持的特性(版本 0.10.0)
    2. 1.2 电子表格概述
      1. 1.2.1 输入工作表
      2. 1.2.2 输出工作表
      3. 1.2.3 其他工作表
    3. 1.3 默认 SDK 配置
  4. 2定制 DDR 配置
    1. 2.1 Config 工作表
      1. 2.1.1 系统配置
      2. 2.1.2 存储器突发配置
    2. 2.2 DRAMTiming 工作表
      1. 2.2.1 延迟参数
      2. 2.2.2 非延迟参数
    3. 2.3 IO 控制工作表
      1. 2.3.1 确定 IO 设置
      2. 2.3.2 处理器/DDR 控制器 IO
      3. 2.3.3 DRAM I/O
  5. 3软件注意事项
    1. 3.1 更新 U-Boot
      1. 3.1.1 更新 DDR 寄存器设置
      2. 3.1.2 更新源以设置可用存储器大小
    2. 3.2 更新 RTOS PDK
      1. 3.2.1 更新 DDR 寄存器设置
  6. 4疑难解答指南
    1. 4.1 主题/问题
      1. 4.1.1 主题 1
      2. 4.1.2 主题 2
      3. 4.1.3 主题 3
  7. 5参考文献
  8.   修订历史记录

输入工作表

三个用户输入工作表包括:

  • 配置
  • DRAMTiming
  • IOControl

Config (配置)输入工作表旨在用于采集高电平详细信息,例如系统中使用的 TI 处理器,运行的 DDR 子系统个数和它们之间的交错模式(如适用),所需的 DDR 频率以及 DDR 的高电平详细信息。完成此工作表需要高度了解系统。

DRAMTiming 输入工作表采集 DDR 的时序要求,可能随不同的 DDR 器件型号而变化。完成此工作表所需的信息是从系统中使用的 DDR 元件/器件型号的器件专用数据表中提取的,这些数据表通常可以在 DDR 供应商的网站上找到。使用中的每个 DDRSS 都需要输入。

IOControl 输入工作表采集所需输入/输出 (IO) 设置,例如处理器和 DDR 的驱动强度以及端接。IO 设置对于每个系统可以是唯一的,独立于所选的 TI 处理器和 DDR。使用中的每个 DDRSS 都需要输入。有关选择 IO 设置的更多信息,请参见GUID-4B78B8B7-300A-435E-B1BA-B14DBD2B65BB.html#GUID-4B78B8B7-300A-435E-B1BA-B14DBD2B65BB。