ZHCABB1B August   2021  – January 2023 AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA829V , TDA4VM

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
      1. 1.1.1 支持的特性(版本 0.10.0)
      2. 1.1.2 不支持的特性(版本 0.10.0)
    2. 1.2 电子表格概述
      1. 1.2.1 输入工作表
      2. 1.2.2 输出工作表
      3. 1.2.3 其他工作表
    3. 1.3 默认 SDK 配置
  4. 2定制 DDR 配置
    1. 2.1 Config 工作表
      1. 2.1.1 系统配置
      2. 2.1.2 存储器突发配置
    2. 2.2 DRAMTiming 工作表
      1. 2.2.1 延迟参数
      2. 2.2.2 非延迟参数
    3. 2.3 IO 控制工作表
      1. 2.3.1 确定 IO 设置
      2. 2.3.2 处理器/DDR 控制器 IO
      3. 2.3.3 DRAM I/O
  5. 3软件注意事项
    1. 3.1 更新 U-Boot
      1. 3.1.1 更新 DDR 寄存器设置
      2. 3.1.2 更新源以设置可用存储器大小
    2. 3.2 更新 RTOS PDK
      1. 3.2.1 更新 DDR 寄存器设置
  6. 4疑难解答指南
    1. 4.1 主题/问题
      1. 4.1.1 主题 1
      2. 4.1.2 主题 2
      3. 4.1.3 主题 3
  7. 5参考文献
  8.   修订历史记录

主题 1

问题:尝试保存寄存器输出时收到一个错误,内容为“Run-time error '13': Type mismatch”。对于某些寄存器值也可以观察到“#N/A”(如#FIG_DL1_G5K_ZPB 所示)。

GUID-423AE400-1EFC-444D-8D91-C27ED352DB1E-low.png图 4-1 类型不匹配错误

解决方案:仔细检查以确保所有依赖其他参数的参数都设置为有效值。每个参数的依赖关系用“注”在GUID-AEF77A52-04F5-4C7C-BE9E-06B6809B9B9B.html中进行说明。

说明:类型不匹配错误可能是用户输入中的错误造成的。某些输入取决于电子表格的其他输入。例如,“DRAMTiming”工作表“Write Latency”的下拉选项取决于“Write Latency Set”的输入。因此,如果“Write Latency”的值配置完成后“Write Latency Set”的值被改变,“Write Latency”的值可能无效。如#FIG_OZC_4YK_ZPB 中所示,“Write Latency Set”的值从“WL set B”变为“WL set A”后,上一个“Write Latency”的值“34”不再有效。

GUID-D61A1964-E639-46A6-8ECF-E32E366793B9-low.png图 4-2 类型不匹配源