ZHCAB22A November   2017  – November 2020 F28377D-SEP , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1

 

  1.   商标
  2. 1 引言和范围
  3. 2 SRAM 位阵列
  4. 3 SRAM 故障来源
    1. 3.1 制造缺陷
      1. 3.1.1 时间零点故障
      2. 3.1.2 潜在故障
    2. 3.2 电路随使用次数的增加发生漂移
    3. 3.3 电路过应力
    4. 3.4 软错误
      1. 3.4.1 放射性事件
      2. 3.4.2 动态电压事件
      3. 3.4.3 错误来源总结
  5. 4 用于管理电子系统中存储器故障的方法
    1. 4.1 启动测试
    2. 4.2 系统内测试
    3. 4.3 奇偶检测
    4. 4.4 检错与纠错 (EDAC)
    5. 4.5 冗余
  6. 5 比较和结论
  7. 6  C2000 存储器类型示例
    1. 6.1 TMS320F2837xD
  8. 7 存储器类型
    1. 7.1 专用 RAM(Mx 和 Dx RAM)
    2. 7.2 本地共享 RAM (LSx RAM)
    3. 7.3 全局共享 RAM (GSx RAM)
    4. 7.4 CPU 消息 RAM (CPU MSGRAM)
    5. 7.5 CLA 消息 RAM (CLA MSGRAM)
  9. 8 总结
  10. 9 参考文献
  11. 10修订历史记录

用于管理电子系统中存储器故障的方法

本节介绍了多种可用于管理电子系统中存储器故障的方法。虽然本节的内容专门针对 SRAM,但大部分信息也适用于其他存储器,例如 ROM 和闪存。本节的内容是从系统设计人员或集成商的角度出发进行描述的,但也考虑了先前进行的与集成电路器件相关的讨论。

即使在安全注意事项的范畴内,针对存储器故障管理也存在不同的看待角度。

  • 安全状态:当发现错误时,使系统进入安全状态。
  • 系统可用性:在某些情况下,当发现错误时继续运行。
  • 失效防护:即使已发现错误,系统也正常运行。

以上每一种角度都会增加系统成本。根据市场的要求,可以很容易证明额外的成本是合理的。或者,这些额外成本在其他目标市场中可能会令人望而却步。