ZHCAB22A November 2017 – November 2020 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
信息以字的形式存储在 SRAM 中。字长因存储需要而异。本文中使用 32 位字。字的位存储在位阵列中。不过,各个位的物理位置都针对半导体工艺的细节进行了优化。阵列是具有行和列的矩阵。在下面的示例中有 N 行,每行包含 8 个字。如果 N = 256,则该阵列为包含 256x8x32 = 65,536 个位或 2048 个字的 SRAM。
请注意,单个字的各个位在物理上是不相邻的,但 1 个 D 输入/Q 输出的所有位都是相邻的。单个字的各个位在物理上与其他字相隔 7 位。这改善了物理阵列的大小和 D/Q 信号的路由。稍后您将看到这是如何提高多位故障机制的错误检测能力的。
下面显示了三个字中的值:
Word(0) = 1 … 0 1b Row0, Column0
Word(1) = 1 … 1 0b Row0, Column1
Word(7) = 1 … 0 0b Row3, Column7
| D0 | D1 | D31 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行 | Col | |||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | … | 7 | 0 | 1 | 2 | … | 7 | 0 | 1 | 2 | … | 7 | 列 | |
| N-1 | ||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
阵列中位单元的物理组织可能因多种原因而有所不同,但该图提供了一个很好的讨论示例。该示例显示了一个值为 8 的列多路复用器因子,这意味着对于每个 Q/D,一行中有 8 个位。在执行存储器读取时,会选择行,然后列地址提供有关哪个特定的位将从 Q 中输出的解码信息。在执行存储器写入时,列解码具体定义将对所选行中的哪些位进行写入。每个 D/Q 的子阵列 (256x8) 被称为棒。
较大的存储器阵列通常使用较高的列多路复用器因子进行组织。