ZHCAAS1K April 2019 – November 2023 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R5 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP
设计模型编号 | 器件 | BT 核心规范 | 声明 ID | QDID | 包括 | 核心规范特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
CC254x 主机子系统 - 核心 5.0 | CC2540/CC2541 | v5.0 | D043835 | 127435 | GAP、GATT、ATT、SMP、L2CAP、HCI | v4.0 |
CC254x 控制器子系统 - 核心 5.0 | CC2540/CC2541 | v5.0 | D043834 | 127418 | HCI、链路层、RF PHY | v4.0 |
CC254x 低功耗蓝牙 v1.5.x 配置文件子系统 | CC2540/CC2541 | v5.0 | D043836 | 127436 | 警报通知配置文件、电池服务、血压配置文件和服务、循环速度和节奏配置文件和服务、器件信息服务、查找我配置文件、葡萄糖配置文件和服务、健康温度计配置文件和服务、心率配置文件和服务、HID over GATT 配置文件和服务、即时警报服务、互操作性测试规范、链路损耗服务、电话警报状态配置文件、接近配置文件、运行速度和节奏配置文件和服务、扫描参数配置文件和服务、时间配置文件、TX 电源服务 | |
CC254x 低功耗蓝牙 - 最终产品列名 | CC2540/CC2541 | v5.0 | D059860 | 127435 和 127418 | GAP、GATT、ATT、SMP、L2CAP、HCI、HCI、链路层、RF PHY | v4.0 |